ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

28x28mm 三角型ハンガー(ステンレス製)

28x28mm 三角型ハンガー(ステンレス製) EA638E-28
通常単価(税別)
922円
税込単価
1,014円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…SUS304・プレートサイズ…28×28mm・線径…5mm・穴径…3.2mm・使用...

詳細を確認

型番:

EA638E-28
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA638E-28の仕様・寸法情報

材質
SUS304
線径
5mm
使用荷重
10kg
穴径
3.2mm
プレートサイズ
28×28mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA638E-28
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
922円
( 1,014円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…SUS304
・プレートサイズ…28×28mm
・線径…5mm
・穴径…3.2mm
・使用荷重…10kg
・JAN:4518340399211

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

28x28mm 三角型ハンガー(ステンレス製)の型番EA638E-28のページです。 型番EA638E-28に関する仕様情報を記載しております。
28x28mm 三角型ハンガー(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
28x28mm 三角型ハンガー(ステンレス製)
M6x38.9mm アイボルト(ステンレス製)
3x25mm リング(チタン製)
110x10mm カラビナ(安全環付/ステンレス製)
52x 5.0mm Sフック(ステンレス製/5個)
M6×32mm ねじ付L型フック(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格922円1,221円2,138円6,168円1,477円985円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
材質SUS304ステンレス(SUS304)チタン合金SUS304SUS304ステンレス(SUS304)
線径5mmφ5mm3mm10mm5mmΦ6mm
使用荷重10kg50kg以下20kg215kg20kg20kg以下
穴径3.2mm-----
プレートサイズ28×28mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました