17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

S型フック(プラスチック製/5個)【5個入り】

S型フック(プラスチック製/5個)
通常単価(税別)
526円~826円
税込単価
579円~909円
通常出荷日:3日目
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

カラー

線径

口幅

重量(1個あたり)

サイズ(B×C)

最小発注数量
90mm
白
6mm
25.5×12mm
4g
16.5×7mm
1パック

5個入り

90mm
黄
6mm
25.5×12mm
4g
16.5×7mm
1パック

5個入り

115mm
白
8mm
22×15mm
12g
38×28mm
1パック

5個入り

115mm
黄
8mm
22×15mm
12g
38×28mm
1パック

5個入り

115mm
赤
8mm
22×15mm
12g
38×28mm
1パック

5個入り

165mm
白
8mm
41×29.5mm
18g
55×41mm
1パック

5個入り

165mm
黄
8mm
41×29.5mm
18g
55×41mm
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
526円
( 579円 )
3日目
526円
( 579円 )
3日目
625円
( 688円 )
3日目
625円
( 688円 )
3日目
625円
( 688円 )
3日目
826円
( 909円 )
3日目
826円
( 909円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

S型フック(プラスチック製/5個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
S型フック(プラスチック製/5個)
S型フック(ステンレス製/2個)
S型フック (OD色/5個)
52x 5.0mm Sフック(ステンレス製/5個)
スプリングスナップ(スイベル金具付/2個)
スプリングスナップ(スイベル金具付/2個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格526円-1,204円 -1,361円 -1,477円768円669円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目3日目
材質ポリエチレン本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:AAS樹脂スチールSUS304亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)
入数5個2個5個5個2個2個
使用荷重0.5kg20kg8kg20kg4kg1kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト