17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

S型ロングツイストフック(ステンレス製)

S型ロングツイストフック(ステンレス製)
通常単価(税別)
1,022円~2,135円
税込単価
1,124円~2,349円
通常出荷日:3日目

・両端で角度が異なるツイストタイプ

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

線径

口幅

重量

線径(B)

全長(A)

口幅(C)

口幅(D)

全長(A))

最小発注数量
-
-
(C)40mm
64g
5.5mm
200mm
-
-
200mm
1個
(A)250mm
(B)5.5mm
-
73g
-
-
-
40mm
-
1個
-
-
-
83g
5.5mm
300mm
40mm
-
-
1個
-
-
-
121g
5.5mm
500mm
40mm
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,022円
( 1,124円 )
3日目
1,195円
( 1,315円 )
3日目
1,370円
( 1,507円 )
3日目
2,135円
( 2,349円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・両端で角度が異なるツイストタイプ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

S型ロングツイストフック(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
S型ロングツイストフック(ステンレス製)
S型ロングフック(ステンレス製)EA638DW
68x30mm Sカンスナップフック(ロック付)
S型フック(ステンレス製/2個)
Sフック(ステンレス製)(SUS304)
S型フック(プラスチック製/5個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,022円-901円 -902円1,204円 -632円 -526円 -
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目3日目
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレス本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:AAS樹脂SUS304ポリエチレン
使用荷重20kgf20kgf11kg20kg20kg0.5kg
幅54mm54mm30mm---
半径(D)21mm21mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト