17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

S型ロングフック(ステンレス製)

S型ロングフック(ステンレス製)
通常単価(税別)
392円~642円
税込単価
431円~706円
通常出荷日:3日目
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

線径

使用荷重

最小発注数量
50mm
3.2mm
9kg
1個
75mm
3.2mm
6kg
1個
100mm
4.0mm
10kg
1個
150mm
4.0mm
9kg
1個
200mm
4.0mm
9kg
1個
300mm
4.0mm
9kg
1個
500mm
4.0mm
9kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
392円
( 431円 )
3日目
405円
( 446円 )
3日目
454円
( 499円 )
3日目
484円
( 532円 )
3日目
504円
( 554円 )
3日目
555円
( 611円 )
3日目
642円
( 706円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

S型ロングフック(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
S型ロングフック(ステンレス製)
チェーンキャッチ(ステンレス製)
フック・ねじ付(ステンレス製/2本)
フック・ねじ付(ステンレス製/2本)
フック・ねじ付(ステンレス製/2本)
ねじ込フック(ステンレス製/5本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格392円-707円 -648円 -648円 -615円 -462円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質SUS304SUS304ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
仕上電解研磨仕上げバフ研磨研磨仕上げ研磨仕上げ研磨仕上げ化学研磨仕上げ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト