ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

チェーン止め金具(ステンレス製/2個)【2個入り】

通常単価(税別)
438円~500円
税込単価
482円~550円
通常出荷日:3日目

【特長】・チェーンをビス止め固定する金具です・使用荷重は取付場所の強度によって異なります・ビスは別売で...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

使用荷重

サイズ

穴径

使用ビス径

最小発注数量
15kg
7.5×15.5mm
3.6mm
3.5mm
1パック

2個入り

25kg
8.5×20mm
4.1mm
4mm
1パック

2個入り

35kg
9.8×26mm
5.2mm
5mm
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
438円
( 482円 )
3日目
471円
( 518円 )
3日目
500円
( 550円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーンをビス止め固定する金具です
・使用荷重は取付場所の強度によって異なります
・ビスは別売です
・入数…2個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーン止め金具(ステンレス製/2個)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
器具の抑え金具として使用
5
満足度:5.0
チェーン用ですが、器具の抑え金具として使用しました。2個づつ購入可能なので必要数量のみ買えるのが良かったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーン止め金具(ステンレス製/2個)
ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンレス製)
ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)
ねじ付フック(コーティング付/4個)
ねじ付L型フック(コーティング付/4個)
カン座(ステンレス製/2個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格438円-3,050円 -3,050円 -539円 -526円 -451円 -
通常出荷日3日目3日目2日目〜3日目3日目3日目
材質SUS304(研磨)ステンレス(SUS316L)ステンレス(SUS316L)スチールスチールステンレスSUS304
入数2個1個1個4個4個2個入
詳細1ビスは別売(1×19)ワイヤー不可(1×19)ワイヤー不可カラーコーティング仕上カラーコーティング仕上-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト