17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

アイプレート(ステンレス製)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

線径

使用荷重

穴径

プレートサイズ

リング径

最小発注数量
5mm
15kg
4.2mm
30×34mm
15mm
1個
8mm
30kg
5.2mm
39×50mm
22mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
860円
( 946円 )
3日目
1,403円
( 1,543円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイプレート(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイプレート(ステンレス製)
アイプレート(ステンレス製)
リング(ステンレス製)
スナップフック(ステンレス製)
スナップフック(ステンレス製)
スナップフック(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格860円-1,201円 -429円 -644円 -560円 -760円 -
通常出荷日3日目3日目2日目〜3日目3日目3日目
材質SUS304SUS304ステンレス(SUS316)SUS316SUS316SUS316
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト