17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

割ピン式シャックル(ステンレス製)

割ピン式シャックル(ステンレス製)
通常単価(税別)
901円~1,022円
税込単価
991円~1,124円
通常出荷日:3日目
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

線径

口幅

使用荷重

口長さ

最小発注数量
5mm
12mm
90kg
21mm
1個
6mm
14mm
120kg
26mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
901円
( 991円 )
3日目
1,022円
( 1,124円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

割ピン式シャックル(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
割ピン式シャックル(ステンレス製)
ピン止めリングキャッチ(ステンレス)
リング(ステンレス製)
スナップフック(ステンレス製)
スナップフック(ステンレス製)
スナップフック(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格901円-1,107円429円 -579円 -760円 -560円 -
通常出荷日3日目3日目2日目〜3日目3日目3日目
材質SUS304SUS304ステンレス(SUS316)SUS316SUS316SUS316
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト