17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

スナップフック(ステンレス製)

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

使用荷重

最小発注数量
d1:5、l:50、d2:6、m:7
120kg
1個
d1:6、l:60、d2:7、m:8
120kg
1個
d1:8、l:80、d2:9、m:9
230kg
1個
d1:10、l:100、d2:15、m:11
350kg
1個
d1:11、l:120、d2:15、m:16
450kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
560円
( 616円 )
3日目
605円
( 666円 )
3日目
832円
( 915円 )
3日目
1,167円
( 1,284円 )
3日目
2,062円
( 2,268円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スナップフック(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップフック(ステンレス製)
スナップフック(ステンレス製)
スナップフック(ステンレス製)
スナップフック(ステンレス製)
スナップフック(ステンレス)
スナップフック(ステンレス製)(SUS304)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格560円-760円 -579円 -644円 -681円 -1,105円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質SUS316SUS316SUS316SUS316SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト