ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

74mm スナップフック(ステンレス製)

74mm スナップフック(ステンレス製) EA638DA-6
通常単価(税別)
1,238円
税込単価
1,362円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…SUS304・リング内径…11mm・口の開き…9mm・全長…74mm・使用荷重…3...

詳細を確認

型番:

EA638DA-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA638DA-6の仕様・寸法情報

全長
74mm
材質
SUS304
口の開き
9mm
使用荷重
30kg
リング内径
11mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA638DA-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,238円
( 1,362円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…SUS304
・リング内径…11mm
・口の開き…9mm
・全長…74mm
・使用荷重…30kg
・JAN:4518340058996

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

74mm スナップフック(ステンレス製)の型番EA638DA-6のページです。 型番EA638DA-6に関する仕様情報を記載しております。
74mm スナップフック(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
74mm スナップフック(ステンレス製)
73mm スイベルアイスナップ(ステンレス製)
55mm スイベルスナップ(ステンレス製)
M6x38.9mm アイボルト(ステンレス製)
16mm ロープ用Towフック(スティール製)
スプリングスナップ(スイベル金具付/2個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,238円1,361円1,527円1,221円771円669円
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目3日目
全長74mm73.9mm55mm38.9mm90mm40mm
材質SUS304SUS316SUS304ステンレス(SUS304)スチール(C45)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)
口の開き9mm8mm6mm-18mm7mm
使用荷重30kg58.9kg20kg50kg以下875kg1kg
リング内径11mm19mm-φ16mm--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート