ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

110x10mm カラビナ(安全環付/ステンレス製)

110x10mm カラビナ(安全環付/ステンレス製) EA638DA-2
通常単価(税別)
6,168円
税込単価
6,785円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…SUS304・線径…10mm・仕上…バフ研磨・全長…110mm・タイプ…環付・口開...

詳細を確認

型番:

EA638DA-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA638DA-2の仕様・寸法情報

全長
110mm
材質
SUS304
線径
10mm
使用荷重
215kg
仕上
バフ研磨
タイプ
環付
口開き
19mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA638DA-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,168円
( 6,785円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…SUS304
・線径…10mm
・仕上…バフ研磨
・全長…110mm
・タイプ…環付
・口開き…19mm
・使用荷重…215kg
・JAN:4518340058989

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

110x10mm カラビナ(安全環付/ステンレス製)の型番EA638DA-2のページです。 型番EA638DA-2に関する仕様情報を記載しております。
110x10mm カラビナ(安全環付/ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
110x10mm カラビナ(安全環付/ステンレス製)
M6x38.9mm アイボルト(ステンレス製)
3x25mm リング(チタン製)
52x 5.0mm Sフック(ステンレス製/5個)
M6×32mm ねじ付L型フック(ステンレス製)
12.7mm ハーネスクリップ(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,168円1,221円2,138円1,477円985円6,574円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目3日目
全長110mm38.9mm-52mm42mm114.3mm
材質SUS304ステンレス(SUS304)チタン合金SUS304ステンレス(SUS304)SUS316
線径10mmφ5mm3mm5mmΦ6mm12.7mm
使用荷重215kg50kg以下20kg20kg20kg以下1125㎏
仕上バフ研磨-研磨---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました