ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

16mm ロープ用Towフック(スティール製)

16mm ロープ用Towフック(スティール製) EA638CY-2
通常単価(税別)
771円
税込単価
848円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…スチール(C45)・仕上…亜鉛メッキ(焼入れ)・全長…90mm・口の開き…18mm...

詳細を確認

型番:

EA638CY-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA638CY-2の仕様・寸法情報

全長
90mm
材質
スチール(C45)
内径
16m
口の開き
18mm
使用荷重
875kg
仕上
亜鉛メッキ(焼入れ)

型番リスト

表示件数
型番
EA638CY-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
771円
( 848円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スチール(C45)
・仕上…亜鉛メッキ(焼入れ)
・全長…90mm
・口の開き…18mm
・内径…16m
・使用荷重…875kg
・JAN:4518340750746

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

16mm ロープ用Towフック(スティール製)の型番EA638CY-2のページです。 型番EA638CY-2に関する仕様情報を記載しております。
16mm ロープ用Towフック(スティール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
16mm ロープ用Towフック(スティール製)
74mm スナップフック(ステンレス製)
55mm スイベルスナップ(ステンレス製)
73mm スイベルアイスナップ(ステンレス製)
スプリングスナップ(スイベル金具付/2個)
スプリングスナップ(スイベル金具付/2個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格771円1,238円1,527円1,361円669円768円
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目1日目
全長90mm74mm55mm73.9mm40mm56mm
材質スチール(C45)SUS304SUS304SUS316亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)
内径16m-----
口の開き18mm9mm6mm8mm7mm6mm
使用荷重875kg30kg20kg58.9kg1kg4kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました