ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

スクリュージョイント(鉄ユニクロ)

型番:

EA638CV-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA638CV-4の仕様・寸法情報

材質
スチール
サイズ(mm)
-
使用荷重
90kg
商品詳細種別
45x15mm/6mm
仕上
ユニクロ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA638CV-4

サイズ(mm)

使用荷重

商品詳細種別

最小発注数量
-
90kg
45x15mm/6mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
519円
( 571円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スクリュージョイント(鉄ユニクロ)の型番EA638CV-4のページです。 型番EA638CV-4に関する仕様情報を記載しております。
スクリュージョイント(鉄ユニクロ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリュージョイント(鉄ユニクロ)
スナップフック(鉄ユニクロ)CSシリーズ
スナップフック(鉄ユニクロ)CTシリーズ
ナット・ねじ付L型フック ステンレス製 2本
[ワイヤ-ロ-プ用]ディスプレイ金具
34mm スプリングスナップ(OD色)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格519円239円 -671円503円 -1,086円634円
通常出荷日3日目1日目1日目3日目3日目3日目
材質スチールスチールスチールステンレス(SUS304)真鍮鉄
仕上ユニクロユニクロメッキユニクロメッキ化学研磨仕上げニッケル仕上げODグリーン色塗装
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました