ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

スナップフック(鉄ユニクロ)CTシリーズ

スナップフック(鉄ユニクロ)CTシリーズ EA638CT-4
通常単価(税別)
671円
税込単価
738円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

スナップフックとは?さまざまな箇所に使用可能な連結用金具で、本製品はスチール(ユニクロメッキ)製です。

型番:

EA638CT-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA638CT-4の仕様・寸法情報

種類
カラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細
ロックなし
材質
スチール
サイズ(mm)
D:8、L:80、A:24、B:10、C:9
使用荷重
70kg
仕上
ユニクロメッキ

商品情報

商品情報は型番EA638CT-4の情報となります。ご注意ください。

寸法図

型番リスト

表示件数
型番
EA638CT-4

種類

カラビナ・スナップフック詳細

サイズ(mm)

使用荷重

最小発注数量
カラビナ・スナップフック
ロックなし
D:8、L:80、A:24、B:10、C:9
70kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
671円
( 738円 )
1日目

詳細情報

基本情報

スナップフックとは?
さまざまな箇所に使用可能な連結用金具で、本製品はスチール(ユニクロメッキ)製です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スナップフック(鉄ユニクロ)CTシリーズの型番EA638CT-4のページです。 型番EA638CT-4に関する仕様情報を記載しております。
スナップフック(鉄ユニクロ)CTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップフック(鉄ユニクロ)CTシリーズ
スナップフック(鉄ユニクロ)CSシリーズ
スナップフック(OD色)
スクリュージョイント(鉄ユニクロ)
ナット・ねじ付フック(ステンレス/2本)
ナット・ねじ付L型フック ステンレス製 2本
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格671円239円 -658円 -519円466円 -503円 -
通常出荷日1日目1日目3日目3日目3日目3日目
材質スチールスチールスチールスチールステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
仕上ユニクロメッキユニクロメッキODグリーン色塗装ユニクロ化学研磨仕上げ化学研磨仕上げ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト