17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ワイヤー十字クリップ

ワイヤー十字クリップ
通常単価(税別)
607円~773円
税込単価
668円~850円
通常出荷日:3日目

・落石防止ネットなどの施工時にワイヤーロープの交差する部分を固定します。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

重量

適合ワイヤー径

Uボルトねじ径

Uボルト内幅

板幅

板長

最小発注数量
40mm
70g
8mm
1/4”
10mm
32mm
45mm
1個
50mm
120g
10mm
5/16”
12mm
32mm
48mm
1個
60mm
200g
12mm
3/8”
14mm
43mm
60mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
607円
( 668円 )
3日目
678円
( 746円 )
3日目
773円
( 850円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・落石防止ネットなどの施工時にワイヤーロープの交差する部分を固定します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイヤー十字クリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤー十字クリップ
ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本)
ねじ込L形フック(ステンレス製/5本)
スナップフック(OD色)
チェーンキャッチ(ステンレス製)
S型ロングフック(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格607円-449円 -462円 -658円 -707円 -392円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質鍛造鋼ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)スチールSUS304SUS304
仕上ドブメッキ仕上げ化学研磨仕上げ化学研磨仕上げODグリーン色塗装バフ研磨電解研磨仕上げ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト