ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

ワイヤークリップ スチール(亜鉛メッキ)

通常単価(税別)
444円~883円
税込単価
488円~971円
通常出荷日:3日目

エスコ 吊具・引締用部材 ワイヤークリップ スチール(亜鉛メッキ)。

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

適合ワイヤー径

全長(h1)

幅(a)

最小発注数量
h1:44mm、a:20mm
11mm
-
-
1個
h1:55mm、a:24mm
13mm
-
-
1個
h1:57mm、a:25mm
14mm
-
-
1個
h1:63mm、a:29mm
16mm
-
-
1個
h1:75mm、a:32mm
19mm
-
-
1個
h1:85mm、a:37mm
22mm
-
-
1個
h1:95mm、a:41mm
26mm
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
444円
( 488円 )
3日目
489円
( 538円 )
3日目
517円
( 569円 )
3日目
560円
( 616円 )
3日目
637円
( 701円 )
3日目
759円
( 835円 )
3日目
883円
( 971円 )
3日目

詳細情報

基本情報

エスコ 吊具・引締用部材 ワイヤークリップ スチール(亜鉛メッキ)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤークリップ スチール(亜鉛メッキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤークリップ スチール(亜鉛メッキ)
スナップフック スチール製(亜鉛めっき鋼)
ワイヤークリップ(スチール製)
ワイヤークリップ(ステンレス製)(SUS304)
ワイヤーロープクリップ(亜鉛製)
スナップフック スチール製
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格444円-754円 -698円 -451円 -864円 -1,443円 -
通常出荷日3日目2日目3日目2日目〜3日目2日目
材質スチール(亜鉛メッキ)スチール(亜鉛めっき鋼)可鍛鋳鉄(亜鉛メッキ)SUS304本体:亜鉛ダイカスト、ピン・スプリング:ステンレススチール(亜鉛めっき鋼)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト