ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

スプリングスナップ(スイベル金具付/2個)【2個入り】

スプリングスナップ(スイベル金具付/2個) EA638AS-6
通常単価(税別)
669円
税込単価
736円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)・全長…40mm・口の開き…7mm・リングの幅…1...

詳細を確認

型番:

EA638AS-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

EA638AS-6の仕様・寸法情報

全長
40mm
材質
亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)
入数
2個
口の開き
7mm
使用荷重
1kg
リングの幅
10mm

型番リスト

表示件数
型番
EA638AS-6
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
669円
( 736円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)
・全長…40mm
・口の開き…7mm
・リングの幅…10mm
・使用荷重…1kg
・入数…2個
・JAN:4518340763807

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スプリングスナップ(スイベル金具付/2個)の型番EA638AS-6のページです。 型番EA638AS-6に関する仕様情報を記載しております。
スプリングスナップ(スイベル金具付/2個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリングスナップ(スイベル金具付/2個)
スプリングスナップ(スイベル金具付/2個)
スプリングスナップ(スイベル金具付/2個)
52x 5.0mm Sフック(ステンレス製/5個)
74mm スナップフック(ステンレス製)
16mm ロープ用Towフック(スティール製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格669円768円717円1,477円1,238円771円
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目3日目
全長40mm56mm48mm52mm74mm90mm
材質亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)SUS304SUS304スチール(C45)
入数2個2個2個5個--
口の開き7mm6mm6mm-9mm18mm
使用荷重1kg4kg1kg20kg30kg875kg

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました