17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

オープンフック(ステンレス製)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

線径

口の開き

使用荷重

サイズ(A)

最小発注数量
68mm
5mm
15mm
70kg
27.5mm
1個
78mm
6mm
15mm
100kg
30.5mm
1個
91mm
8mm
24mm
150kg
38.5mm
1個
110mm
10mm
27mm
200kg
48.5mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,201円
( 1,321円 )
3日目
1,377円
( 1,515円 )
3日目
2,168円
( 2,385円 )
3日目
2,724円
( 2,996円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オープンフック(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オープンフック(ステンレス製)
オープンフック(ステンレス製)
オープン パッドアイ(ステンレス製)
リング(ステンレス製)
ねじ付フック(ステンレス製)
ねじ付フック(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,201円-1,579円901円 -429円 -831円 -1,042円 -
通常出荷日3日目3日目3日目2日目〜3日目3日目
材質SUS304SUS304SUS304ステンレス(SUS316)SUS304ステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト