ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

オープンフック(ステンレス製)

型番:

EA638AK-8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA638AK-8の仕様・寸法情報

全長
80mm
材質
SUS304
線径
8mm
口の開き
23mm
使用荷重
150kg
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA638AK-8

全長

線径

口の開き

使用荷重

最小発注数量
80mm
8mm
23mm
150kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,579円
( 1,737円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オープンフック(ステンレス製)の型番EA638AK-8のページです。 型番EA638AK-8に関する仕様情報を記載しております。
オープンフック(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オープンフック(ステンレス製)
オープンフック(ステンレス製)
オープン パッドアイ(ステンレス製)
リング(ステンレス製)
ねじ付フック(ステンレス製)
ねじ付フック(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,579円1,201円 -901円 -429円 -831円 -1,042円 -
通常出荷日3日目3日目3日目2日目〜3日目3日目
材質SUS304SUS304SUS304ステンレス(SUS316)SUS304ステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました