17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

スイベル Eye スナップ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

使用荷重

最小発注数量
L:63、S:6、H:9
20kg
1個
L:88、S:8、H:15
40kg
1個
L:110、S:11、H:14
40kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,503円
( 1,653円 )
3日目
1,941円
( 2,135円 )
3日目
2,025円
( 2,228円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スイベル Eye スナップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイベル Eye スナップ
35mm ミニスナップ(ステンレス製)
スプリングスナップ(スイベル金具付/2個)
スプリングスナップ(スイベル金具付/2個)
スプリングスナップ(スイベル金具付/2個)
60.3mmmスナップフック(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,503円-768円669円717円768円972円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目3日目
材質SUS304ステンレス(SUS316)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)SUS316
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート