ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

スイベルスナップ(クロムメッキ)

型番:

EA638AF-92
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA638AF-92の仕様・寸法情報

材質
可鍛鋳鉄(クロムメッキ)
使用荷重
10kg
サイズ
L:75mm、S:8mm、H:13mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA638AF-92

使用荷重

サイズ

最小発注数量
10kg
L:75mm、S:8mm、H:13mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
801円
( 881円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スイベルスナップ(クロムメッキ)の型番EA638AF-92のページです。 型番EA638AF-92に関する仕様情報を記載しております。
スイベルスナップ(クロムメッキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイベルスナップ(クロムメッキ)
スイベルスナップ(ステンレス製)
マスターリング(クロムモリブデン鋼)
ワイヤークリップ スチール(亜鉛メッキ)
55mm スイベルスナップ(ステンレス製)
スイベルスナップ(強力型/ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格801円1,312円 -1,337円 -444円 -1,527円3,371円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質可鍛鋳鉄(クロムメッキ)SUS304クロムモリブデン鋼(SCM435)スチール(亜鉛メッキ)SUS304SUS304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました