ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

55mm スイベルスナップ(ステンレス製)

型番:

EA638AF-40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA638AF-40の仕様・寸法情報

全長
55mm
材質
SUS304
口の開き
6mm
使用荷重
20kg
リング幅
10mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA638AF-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,527円
( 1,680円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…55mm
・口の開き…6mm
・リング幅…10mm
・使用荷重…20kg
・材質…SUS304
・JAN:4518340845213

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

55mm スイベルスナップ(ステンレス製)の型番EA638AF-40のページです。 型番EA638AF-40に関する仕様情報を記載しております。
55mm スイベルスナップ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
55mm スイベルスナップ(ステンレス製)
74mm スナップフック(ステンレス製)
73mm スイベルアイスナップ(ステンレス製)
16mm ロープ用Towフック(スティール製)
スプリングスナップ(スイベル金具付/2個)
スプリングスナップ(スイベル金具付/2個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,527円1,238円1,361円771円669円717円
通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目3日目
全長55mm74mm73.9mm90mm40mm48mm
材質SUS304SUS304SUS316スチール(C45)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)
口の開き6mm9mm8mm18mm7mm6mm
使用荷重20kg30kg58.9kg875kg1kg1kg
リング幅10mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました