17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

スイベルスナップ(ステンレス製)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

使用荷重

最小発注数量
L:57、S:5、H:10
20kg
1個
L:71、S:6、H:12
30kg
1個
L:90、S:9、H:17
40kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,312円
( 1,443円 )
3日目
1,370円
( 1,507円 )
3日目
1,461円
( 1,607円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スイベルスナップ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイベルスナップ(ステンレス製)
スイベルスナップ(強力型/ステンレス製)
スイベルスナップシャックル/スイベルスナップ(ステンレス製)
リング(ステンレス製)
55mm スイベルスナップ(ステンレス製)
スナップフック(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,312円-3,371円 -2,179円 -429円 -1,527円579円 -
通常出荷日3日目3日目3日目2日目〜3日目3日目
材質SUS304SUS304SUS316ステンレス(SUS316)SUS304SUS316
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト