ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

34mm スプリングスナップ(OD色)

34mm スプリングスナップ(OD色) EA638AE-2
通常単価(税別)
634円
税込単価
697円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…鉄・仕上…ODグリーン色塗装・全長(A)…34mm・穴径(C)…6mm・口の開き(...

詳細を確認

型番:

EA638AE-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA638AE-2の仕様・寸法情報

材質
鉄
内寸
20×9mm
使用荷重
1kg
重量
5g
仕上
ODグリーン色塗装
破断荷重
37.0kg
全長(A)
34mm
リング内径(C)
6mm
口の開き(B)
7mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA638AE-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
634円
( 697円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…鉄
・仕上…ODグリーン色塗装
・全長(A)…34mm
・穴径(C)…6mm
・口の開き(B)…7mm
・使用荷重…1kg
・重量…5g
・破断荷重…37.0kg
・JAN:4548745630978

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

34mm スプリングスナップ(OD色)の型番EA638AE-2のページです。 型番EA638AE-2に関する仕様情報を記載しております。
34mm スプリングスナップ(OD色)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
34mm スプリングスナップ(OD色)
34mm スプリングスナップ(鉄ニッケルメッキ)
35mm ミニスナップ(ステンレス製)
3x25mm リング(チタン製)
110x10mm カラビナ(安全環付/ステンレス製)
16mm ロープ用Towフック(スティール製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格634円438円768円2,138円6,168円771円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質鉄鉄(ニッケルメッキ)ステンレス(SUS316)チタン合金SUS304スチール(C45)
内寸20×9mm20×9mm----
使用荷重1kg1kg29kg20kg215kg875kg
重量5g-約9g---
仕上ODグリーン色塗装--研磨バフ研磨亜鉛メッキ(焼入れ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました