ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

34mm スプリングスナップ(鉄ニッケルメッキ)

34mm スプリングスナップ(鉄ニッケルメッキ) EA638AE-1
通常単価(税別)
438円
税込単価
482円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…鉄(ニッケルメッキ)・全長(A)…34mm・穴径(C)…6mm・口の開き(B)…7...

詳細を確認

型番:

EA638AE-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA638AE-1の仕様・寸法情報

材質
鉄(ニッケルメッキ)
内寸
20×9mm
使用荷重
1kg
破断荷重
37.0kg
全長(A)
34mm
リング内径(C)
6mm
口の開き(B)
7mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA638AE-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
438円
( 482円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…鉄(ニッケルメッキ)
・全長(A)…34mm
・穴径(C)…6mm
・口の開き(B)…7mm
・使用荷重…1kg
・破断荷重…37.0kg
・JAN:4518340763777

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

34mm スプリングスナップ(鉄ニッケルメッキ)の型番EA638AE-1のページです。 型番EA638AE-1に関する仕様情報を記載しております。
34mm スプリングスナップ(鉄ニッケルメッキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
34mm スプリングスナップ(鉄ニッケルメッキ)
34mm スプリングスナップ(OD色)
35mm ミニスナップ(ステンレス製)
スプリングスナップ(スイベル金具付/2個)
スプリングスナップ(スイベル金具付/2個)
スプリングスナップ(スイベル金具付/2個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格438円634円768円669円717円768円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
材質鉄(ニッケルメッキ)鉄ステンレス(SUS316)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)
内寸20×9mm20×9mm----
使用荷重1kg1kg29kg1kg1kg4kg
破断荷重37.0kg37.0kg----
全長(A)34mm34mm35mm---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト