17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

0.27-1.5mm ロープスリーブ圧着工具 EA628SW

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

0.27-1.5mm ロープスリーブ圧着工具

販売終了

型番

EA628SW

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・圧着可能ワイヤー径…直径0.27/1.5mm
・切断能力…ワイヤーロープ:直径3mm
・全長…185mm
・頭部幅…36mm
・頭部厚み(T)…11.4mm
・先端部厚み(t)…5mm
・グリップ幅…48mm
・重量…290g
・ワイヤーロープの切断と圧着ができます。
・切断機能は2ヵ所あり、切れ味も耐久性も倍長持ちします。
・保管時刃部の欠けを防止するハンドルロック機能付きです。
・JAN:4548745897500

指定中の仕様・寸法情報

全長
185mm
重量
290g
グリップ幅
48mm
先端部厚み(t)
5mm
切断能力
ワイヤーロープ:φ3mm
圧着可能ワイヤー径
φ0.27~1.5mm
頭部厚み(T)
11.4mm
頭部幅
36mm

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト