ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

ステンレスワイヤー(ビス止め端子付き)

通常単価(税別)
727円~760円
税込単価
800円~836円
通常出荷日:3日目

【特長】・両端ビス止め端子付

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

線径

(mm)

使用荷重

(kg)

全長

端子穴径

端子の穴径

最小発注数量
1.0mm
20kg
150mm
φ3.2mm
φ3.2mm
1個
1.0mm
20kg
300mm
φ3.2mm
φ3.2mm
1個
1.0mm
20kg
450mm
φ3.2mm
φ3.2mm
1個
1.2mm
30kg
150mm
φ4.2mm
φ4.2mm
1個
1.2mm
30kg
300mm
φ4.2mm
φ4.2mm
1個
1.2mm
30kg
450mm
φ4.2mm
φ4.2mm
1個
1.5mm
50kg
150mm
φ5.2mm
φ5.2mm
1個
1.5mm
50kg
300mm
φ5.2mm
φ5.2mm
1個
1.5mm
50kg
450mm
φ5.2mm
φ5.2mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
727円
( 800円 )
3日目
744円
( 818円 )
3日目
760円
( 836円 )
3日目
727円
( 800円 )
3日目
744円
( 818円 )
3日目
760円
( 836円 )
3日目
735円
( 809円 )
3日目
752円
( 827円 )
3日目
760円
( 836円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両端ビス止め端子付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスワイヤー(ビス止め端子付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスワイヤー(ビス止め端子付き)
ミュージックワイヤー
ミュージックワイヤー(ステンレス)
100m/7×7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
7×7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格727円-3,368円 -16,691円 -5,463円 -1,005円 -12,614円 -
通常出荷日3日目1日目〜1日目1日目〜3日目1日目〜
材質ワイヤー:ステンレス(SUS304)、端子:スチール(三価ユニクロメッキ)高炭素鋼(ハイカーボン鋼)バネ鋼(SUS302)SUS304ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
詳細1両端ビス止め端子付スプリング焼入スプリング焼入---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト