ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が22型番あります。

7×7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)【5個入り】

未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

線径

(mm)

長さ

(m)

切断荷重

(kg)

重量(1本あたり)

入数

最小発注数量
0.27mm
1m
6kg
0.31g
5本
1パック

5個入り

0.36mm
1m
10kg
0.52g
5本
1パック

5個入り

0.45mm
1m
16kg
0.81g
5本
1パック

5個入り

0.54mm
1m
23kg
1.17g
5本
1パック

5個入り

0.63mm
1m
32kg
1.52g
5本
1パック

5個入り

0.72mm
1m
43kg
2.02g
5本
1パック

5個入り

0.81mm
1m
55kg
2.54g
5本
1パック

5個入り

0.9mm
1m
67kg
3.16g
5本
1パック

5個入り

1mm
1m
75kg
4.2g
5本入り
1パック

5個入り

1.2mm
1m
113kg
5.8g
5本入り
1パック

5個入り

1.5mm
1m
165kg
9.5g
5本入り
1パック

5個入り

2mm
1m
290kg
17g
5本入り
1パック

5個入り

2.5mm
1m
450kg
26g
5本入り
1パック

5個入り

3mm
1m
650kg
38g
5本入り
1パック

5個入り

0.27mm
2m
6kg
0.62g
5本
1パック

5個入り

0.63mm
2m
32kg
3.04g
5本
1パック

5個入り

1mm
2m
75kg
8.4g
5本入り
1パック

5個入り

1.2mm
2m
113kg
11.6g
5本入り
1パック

5個入り

1.5mm
2m
165kg
19g
5本入り
1パック

5個入り

2mm
2m
290kg
34g
5本入り
1パック

5個入り

2.5mm
2m
450kg
52g
5本入り
1パック

5個入り

3mm
2m
650kg
76g
5本入り
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,394円
( 1,533円 )
3日目
1,361円
( 1,497円 )
3日目
1,221円
( 1,343円 )
3日目
1,162円
( 1,278円 )
3日目
1,113円
( 1,224円 )
3日目
1,079円
( 1,187円 )
3日目
1,079円
( 1,187円 )
3日目
1,096円
( 1,206円 )
3日目
1,005円
( 1,106円 )
3日目
1,005円
( 1,106円 )
3日目
1,026円
( 1,129円 )
3日目
1,221円
( 1,343円 )
3日目
1,312円
( 1,443円 )
3日目
1,394円
( 1,533円 )
3日目
2,411円
( 2,652円 )
3日目
1,254円
( 1,379円 )
3日目
1,312円
( 1,443円 )
3日目
1,312円
( 1,443円 )
3日目
1,312円
( 1,443円 )
3日目
1,394円
( 1,533円 )
3日目
1,577円
( 1,735円 )
3日目
2,112円
( 2,323円 )
3日目

詳細情報

基本情報

エスコ ワイヤー 7×7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7×7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
7×7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
100m/7×7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
7x7 カットワイヤー(ステンレス/10本)
30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)
100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,005円-5,463円 -934円 -2,337円 -1,042円 -12,614円 -
通常出荷日3日目1日目〜3日目2日目〜3日目1日目〜
材質ステンレス(SUS304)SUS304ステンレス(SUS304)SUS304ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
ワイヤー構成7×77×77×77×77×77×19

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト