17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)

販売終了

型番

EA628SM-21

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。
・使用荷重は切断荷重の1/6です。

指定中の仕様・寸法情報

重量
-
カラー
-
材質
スチール
線径(mm)
2mm
長さ(m)
10m
ワイヤー構成
6×7G/0
切断荷重(kg)
190kg
外径(mm)
4mm
被覆外径
-
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト