17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ステンレスロープ(ナイロン被覆/10本)【10個入り】

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

線径

(mm)

外径

(mm)

最小発注数量
0.36mm
0.45mm
1パック

10個入り

0.81mm
1.0mm
1パック

10個入り

1.0mm
1.5mm
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,930円
( 2,123円 )
3日目
1,361円
( 1,497円 )
3日目
1,394円
( 1,533円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスロープ(ナイロン被覆/10本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスロープ(ナイロン被覆/10本)
7x7 カットワイヤー(ステンレス/10本)
30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
100m/7×7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
7ⅹ7 ステンレスワイヤーロープ
200m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,361円-934円 -2,337円 -5,463円 -8,828円 -21,420円 -
通常出荷日3日目3日目2日目〜1日目〜1日目1日目〜
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)SUS304SUS304SUS304ステンレス(SUS304)
長さ(m)400mm-30m巻100m200m200m
ワイヤー構成7×77×77×77×77×77×19
入数ロープ:10本、スリーブ:20個10本----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト