17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)

7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)
通常単価(税別)
1,042円~3,432円
税込単価
1,146円~3,775円
通常出荷日:3日目

・かしめる際には、被覆部分を剥がし、剥がした箇所でかしめて下さい。

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

線径

(mm)

長さ

(m)

切断荷重

(kg)

外径

(mm)

最小発注数量
1mm
5m
80kg
1.5mm
1個
1mm
10m
80kg
1.5mm
1個
1mm
20m
80kg
1.5mm
1個
1.5mm
5m
170kg
2.0mm
1個
1.5mm
10m
170kg
2.0mm
1個
1.5mm
20m
170kg
2.0mm
1個
2.0mm
5m
300kg
2.5mm
1個
2.0mm
10m
300kg
2.5mm
1個
2.0mm
20m
300kg
2.5mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,042円
( 1,146円 )
3日目
1,312円
( 1,443円 )
3日目
2,411円
( 2,652円 )
3日目
1,079円
( 1,187円 )
3日目
1,394円
( 1,533円 )
3日目
2,552円
( 2,807円 )
3日目
1,150円
( 1,265円 )
3日目
2,055円
( 2,261円 )
3日目
3,432円
( 3,775円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・かしめる際には、被覆部分を剥がし、剥がした箇所でかしめて下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)
ステンレスロープ(ナイロン被覆/10本)
30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
7x7 カットワイヤー(ステンレス/10本)
100m/7×7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
7×7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,042円-1,361円 -2,337円 -934円 -5,463円 -1,005円 -
通常出荷日3日目3日目2日目〜3日目1日目〜3日目
付属品加工用スリーブ4個-----
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)SUS304ステンレス(SUS304)SUS304ステンレス(SUS304)
ワイヤー構成7×77×77×77×77×77×7
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト