17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ボールチェーン(両端リング付)

ボールチェーン(両端リング付)
通常単価(税別)
674円~926円
税込単価
741円~1,019円
通常出荷日:3日目

・両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

チェーン長さ

ボール径

チェーン長

最小発注数量
400mm
3.5mm
400mm
1個
800mm
4.5mm
800mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
674円
( 741円 )
3日目
926円
( 1,019円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールチェーン(両端リング付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールチェーン(両端リング付)
チェーン(ステンレス製/両端リング付)
吊りチェーン(両端Sフック付)
2.3x400mm 吊りチェーン(ビス止め金具付)
2.6mmx30m マンテルチェーン(スチール製/クロームメッキ)
2.6mm マンテルチェーン(両端フック付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格674円-648円 -390円 -681円9,309円1,017円
通常出荷日3日目2日目〜1日目3日目1日目3日目
材質詳細チェーン:真鍮(クロムメッキ)、二重リング:SUS304(研磨仕上げ)チェーン:SUS304(電解研磨仕上)、二重リング:SUS304(研磨仕上)鉄(クロムメッキ)チェーン:鉄(クロムメッキ)、ビス止め端子:SUS304(研磨仕上げ)鉄(SWRM6)鉄(クロムメッキ)
使用荷重3kg3kg25kg40kg60kg-
セット内容両端二重リング付きボールチェーン(1本)両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本)両端Sフック付きワイドマンテルチェーン(1本)両端ビス止め端子付ワイドマンテルチェーン(1本)、ビス(2本)--
二重リング内径16mm16mm----
二重リング線径1.4mm1.4mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト