ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

2.3x400mm 吊りチェーン(ビス止め金具付)

2.3x400mm 吊りチェーン(ビス止め金具付) EA628SK-41
通常単価(税別)
681円
税込単価
749円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・セット内容…両端ビス止め端子付ワイドマンテルチェーン(1本)、ビス(2本)・材質…チェー...

詳細を確認

型番:

EA628SK-41
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA628SK-41の仕様・寸法情報

材質詳細
チェーン:鉄(クロムメッキ)、ビス止め端子:SUS304(研磨仕上げ)
サイズ(mm)
A:11.7B:6.0
使用荷重
40kg
セット内容
両端ビス止め端子付ワイドマンテルチェーン(1本)、ビス(2本)
チェーン線径
2.3mm
ビス止め端子穴径
3.6mm
チェーン長
400mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA628SK-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
681円
( 749円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・セット内容…両端ビス止め端子付ワイドマンテルチェーン(1本)、
ビス(2本)
・材質…チェーン:鉄(クロムメッキ)、
ビス止め端子:SUS304(研磨仕上げ)
・チェーン長…400mm
・チェーン線径…2.3mm
・サイズ(mm)…A:11.7
B:6.0
・使用荷重…40kg
・ビス止め端子穴径…3.6mm
・両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
・JAN:4548745785371

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2.3x400mm 吊りチェーン(ビス止め金具付)の型番EA628SK-41のページです。 型番EA628SK-41に関する仕様情報を記載しております。
2.3x400mm 吊りチェーン(ビス止め金具付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.3x400mm 吊りチェーン(ビス止め金具付)
吊りチェーン(両端Sフック付)
チェーン(ステンレス製/両端リング付)
ボールチェーン(両端リング付)
2.6mmx30m マンテルチェーン(スチール製/クロームメッキ)
2.6mm マンテルチェーン(両端フック付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格681円390円 -648円 -674円 -9,309円1,017円
通常出荷日3日目1日目2日目〜3日目1日目3日目
材質詳細チェーン:鉄(クロムメッキ)、ビス止め端子:SUS304(研磨仕上げ)鉄(クロムメッキ)チェーン:SUS304(電解研磨仕上)、二重リング:SUS304(研磨仕上)チェーン:真鍮(クロムメッキ)、二重リング:SUS304(研磨仕上げ)鉄(SWRM6)鉄(クロムメッキ)
サイズ(mm)A:11.7B:6.0A:8.0、B:4.2A:8.5B:2.5-A:13.2、B:6.4A:13.2B:6.4
使用荷重40kg25kg3kg3kg60kg-
セット内容両端ビス止め端子付ワイドマンテルチェーン(1本)、ビス(2本)両端Sフック付きワイドマンテルチェーン(1本)両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本)両端二重リング付きボールチェーン(1本)--
チェーン線径2.3mm1.6mm1.6mm---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました