ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

[ワイヤ-ロ-プ用]ディスプレイ金具

[ワイヤ-ロ-プ用]ディスプレイ金具 EA628SF-1
通常単価(税別)
2,486円
税込単価
2,735円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・適合ワイヤーロープ径…1.2/2.0mm・サイズ…10.5(W)×48(H)mm・調整範...

詳細を確認

型番:

EA628SF-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA628SF-1の仕様・寸法情報

サイズ
10.5(W)×48(H)mm
ねじ穴径
5mm
調整範囲
15mm
適合ワイヤーロープ径
1.2~2.0mm

型番リスト

表示件数
型番
EA628SF-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,486円
( 2,735円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合ワイヤーロープ径…1.2/2.0mm
・サイズ…10.5(W)×48(H)mm
・調整範囲…15mm
・張力調整式
・角度可動タイプ
・ねじ穴径…5mm
・JAN:4518340194175

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[ワイヤ-ロ-プ用]ディスプレイ金具の型番EA628SF-1のページです。 型番EA628SF-1に関する仕様情報を記載しております。
[ワイヤ-ロ-プ用]ディスプレイ金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[ワイヤ-ロ-プ用]ディスプレイ金具
[ワイヤ-ロ-プ用]ディスプレイ金具
[ワイヤ-ロ-プ用]ディスプレイ金具
1.2m 吊り金具(ステンレスワイヤー付)
φ28mm リング(マグネット付)
85x15mm Cカン(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,486円1,086円1,086円1,503円2,064円595円
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目3日目
サイズ10.5(W)×48(H)mm--吊り金具本体:Φ16×60(H)mm、フック開口幅:6mm台座:φ28×14mm、リング:内径25×線径1.5mmA:17mm、D:4mm、L:85mm、W:15mm
ねじ穴径5mm-----
調整範囲15mm-----
適合ワイヤーロープ径1.2~2.0mm0.8~1.5mm0.8~1.5mm---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました