17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)【10個入り】

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

適合ワイヤーロープ

サイズ(幅×高さ×長さ)

側面線

最小発注数量
10g
1.5mm
4.4×6.3×16mm
なし※寸法類似品があるため、見分けられるようにスリーブ側面に一本線を入れて区分してあります。よく確認してご使用ください。
1パック

10個入り

10g
2.0mm
4.4×6.3×16mm
あり※寸法類似品があるため、見分けられるようにスリーブ側面に一本線を入れて区分してあります。よく確認してご使用ください。
1パック

10個入り

50g
3.5mm
8.7×12.1×24mm
あり※寸法類似品があるため、見分けられるようにスリーブ側面に一本線を入れて区分してあります。よく確認してご使用ください。
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
735円
( 809円 )
3日目
735円
( 809円 )
3日目
1,017円
( 1,119円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ステンレスワイヤーロープのループ
4
満足度:4.0
スリーブの長さが16mmあるのでシッカリと2点カシメが出来ます。 他のメーカーで2種類購入したのは長さが短かったのですが...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
0.27~5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ)
Sフック(ユニクロメッキ/10個)
80x30x10mm カラビナ(ステンレス)/安全環付カラビナ(ステンレス)
カン座(ステンレス製/2個)
S型フック(ステンレス製/2個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格735円-537円 -412円 -3,423円 -451円 -1,204円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質アルミニウムアルミニウム鉄(ユニクロメッキ)SUS304ステンレスSUS304本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:AAS樹脂
入数10個10個10個1個2個入2個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト