ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

0.27~5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ)【10個入り】

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適合ワイヤーロープ

最小発注数量
0.27mm
1パック

10個入り

0.36mm
1パック

10個入り

0.45mm
1パック

10個入り

0.81mm
1パック

10個入り

1.0mm
1パック

10個入り

1.2mm
1パック

10個入り

1.5mm
1パック

10個入り

2.0mm
1パック

10個入り

2.5mm
1パック

10個入り

3.0mm
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
537円
( 591円 )
3日目
537円
( 591円 )
3日目
537円
( 591円 )
3日目
537円
( 591円 )
3日目
537円
( 591円 )
3日目
537円
( 591円 )
3日目
572円
( 629円 )
3日目
609円
( 670円 )
3日目
684円
( 752円 )
3日目
726円
( 799円 )
3日目

詳細情報

基本情報

エスコ 吊具・引締用部材 0.27~5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.27~5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.27~5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ)
1.5-3.0mm ワイヤークリップ(ステンレス製/5個)
52x 5.0mm Sフック(ステンレス製/5個)
31.0x6.0mm S型フック(プラスチック製/5個)
ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
アイストラップ(ステンレス製/5個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格537円-3,698円1,477円555円735円 -648円 -
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目3日目
材質アルミニウムSUS304SUS304ポリエチレンアルミニウムSUS304
入数10個5個5個5個10個5個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト