17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

7x7 カットワイヤー(ステンレス/10本)【10個入り】

7x7 カットワイヤー(ステンレス/10本)
通常単価(税別)
934円~1,162円
税込単価
1,027円~1,278円
通常出荷日:3日目

・各種タグや標識の取付け等に便利です。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

線径

(mm)

長さ

(m)

切断荷重

(kg)

重量(1本あたり)

最小発注数量
1mm
200mm
75kg
0.84g
1パック

10個入り

1mm
300mm
75kg
1.26g
1パック

10個入り

2mm
200mm
290kg
3.4g
1パック

10個入り

2mm
300mm
290kg
5.1g
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
934円
( 1,027円 )
3日目
972円
( 1,069円 )
3日目
1,129円
( 1,242円 )
3日目
1,162円
( 1,278円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・各種タグや標識の取付け等に便利です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

7x7 カットワイヤー(ステンレス/10本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
7x7 カットワイヤー(ステンレス/10本)
ステンレスロープ(ナイロン被覆/10本)
30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
7×7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)
100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格934円-1,361円 -2,337円 -1,005円 -1,042円 -12,614円 -
通常出荷日3日目3日目2日目〜3日目3日目1日目〜
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)SUS304ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
ワイヤー構成7×77×77×77×77×77×19
入数10本ロープ:10本、スリーブ:20個----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート