17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1m アクリルパイプ(注型品)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

1m アクリルパイプ(注型品)

販売終了

型番

EA441KB-16A

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・用途…一般照明材料、商業施設室内インテリア内装材料、化学装置、水処理、低高圧フィルターケース、化学工場、食品工場のパイプラインなど優れた物性に加え、美しい光沢と滑らかな内外面を要求される箇所に。

指定中の仕様・寸法情報

全長
1m
外径×肉厚
16×1.5mm
材質
ポリメチル・メタリクル
公差
外径:±0.12mm、肉厚:±0.3mm
用途
一般照明材料、商業施設室内インテリア内装材料、化学装置、水処理、低高圧フィルターケース、化学工場、食品工場のパイプラインなど優れた物性に加え、美しい光沢と滑らかな内外面を要求される箇所に。
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト