17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

看板枠(壁付け/吊下げ用)・コーナーキャップ

看板枠(壁付け/吊下げ用)・コーナーキャップ
通常単価(税別)
1,486円~2,380円
税込単価
1,635円~2,618円
通常出荷日:3日目

・パネル寸法に合わせてカットしてご使用下さい。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細1

全長

サイズ

仕様

仕様

最小発注数量
壁付用
1m
25×20mm
-
-
1個
-
-
-
壁付用(4個入)
壁付用(4個入)
1個
吊下用
1m
20×15mm
-
-
1個
-
-
-
吊下用(4個入)
吊下用(4個入)
1個
-
-
-
コーナー補強金具(4個入)
コーナー補強金具(4個入)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,344円
( 2,578円 )
3日目
2,166円
( 2,383円 )
3日目
1,486円
( 1,635円 )
3日目
2,038円
( 2,242円 )
3日目
2,380円
( 2,618円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・パネル寸法に合わせてカットしてご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

看板枠(壁付け/吊下げ用)・コーナーキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
看板枠(壁付け/吊下げ用)・コーナーキャップ
コーナーピースセット
カバーホルダSSキャップ付
カバーホルダーSキャップ付
カバーホルダーLキャップ付
パネルクランプ20(T3用)30(T5用)(パネル先入れタイプ)ライトグレー/ブラック
メーカーエスコエヌアイシ・オートテックSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格1,486円-664円 -169円165円165円1,296円
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目〜
詳細2板厚3mmに対応-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネル取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト