ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

パネル縁(アルミ製/10本)EA440HWシリーズ【10個入り】

通常単価(税別)
4,411円~8,869円
税込単価
4,852円~9,756円
通常出荷日:3日目

【特長】・アルミ複合板用ジョイント・板厚3mmのパネル類に対応しています

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ(mm)

仕様

仕様

最小発注数量
600
コ型
コ型
1パック

10個入り

1000
コ型
コ型
1パック

10個入り

600
エ型
エ型
1パック

10個入り

1000
エ型
エ型
1パック

10個入り

600
出隅
出隅
1パック

10個入り

1000
出隅
出隅
1パック

10個入り

600
入隅
入隅
1パック

10個入り

1000
入隅
入隅
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,411円
( 4,852円 )
3日目
4,958円
( 5,454円 )
3日目
4,411円
( 4,852円 )
3日目
4,958円
( 5,454円 )
3日目
8,047円
( 8,852円 )
3日目
8,869円
( 9,756円 )
3日目
8,047円
( 8,852円 )
3日目
8,869円
( 9,756円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ複合板用ジョイント
・板厚3mmのパネル類に対応しています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネル縁(アルミ製/10本)EA440HWシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネル縁(アルミ製/10本)EA440HWシリーズ
アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ パネルフィックスL (カット品)
M6 シリーズ 中間ブラケット
パネルサポートブラケット アルミタイプ
パネルサポートブラケット アルミロングタイプ
【クリーン洗浄品】パネルサポートブラケット-アルミタイプ-
メーカーエスコSUS(エスユーエス)エヌアイシ・オートテックミスミミスミミスミ
通常価格4,411円--262円183円 ---
通常出荷日3日目5日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目
材質アルミ合金-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネル取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト