17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス管用立バンド(5個)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス管用立バンド(5個)

販売終了

型番

EA440CH-13

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・材質…バンド本体:SUS430、軟質塩ビコーティング
・Suステンレス(モルコ)管用
・提灯立バンド式
・電気絶縁性に優れ、管の表面を指示金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
・軟質塩ビの性質上、常温80℃までの配管にご使用下さい。
・入数は5個入りです。

指定中の仕様・寸法情報

材質
バンド本体:SUS430、軟質塩ビコーティング
適合管外径
15.88mm
詳細1
Suステンレス(モルコ)管用
詳細2
提灯立バンド式
サイズ
D:45mm
詳細3
入数:5個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト