17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

鋼管用防振吊バンド(ステンレス製)

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適合管外径

径称

最小発注数量
21.7mm
15A
1個
27.2mm
20A
1個
34.0mm
25A
1個
42.7mm
32A
1個
48.6mm
40A
1個
60.5mm
50A
1個
76.3mm
65A
1個
89.1mm
80A
1個
114.3mm
100A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,527円
( 1,680円 )
3日目
1,553円
( 1,708円 )
3日目
1,586円
( 1,745円 )
3日目
2,013円
( 2,214円 )
3日目
2,079円
( 2,287円 )
3日目
2,171円
( 2,388円 )
3日目
2,287円
( 2,516円 )
6日目
2,353円
( 2,588円 )
3日目
2,569円
( 2,826円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鋼管用防振吊バンド(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼管用防振吊バンド(ステンレス製)
鋼管用防振立バンド(ステンレス製)
鋼管用防振立バンド
ステンレス管用立バンド(ステンレス製)
吊バンド(VP管用/ステンレス製)
VP管用立バンド(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,527円-2,304円 -1,105円 -947円 -797円 -558円 -
通常出荷日3日目〜3日目3日目3日目2日目〜3日目
材質SUS304ステンレス(SUS304)スチール(電気亜鉛メッキ)SUS304SUS304SUS304
詳細1SGP管用SGP管用SGP管用蝶番式立バンドVP管用VP管用
詳細23mmゴム付10mmゴム付10mmゴム付ステンレス鋼管(厚肉管)用提灯式吊バンド提灯式立バンド
吊ボルト径W3/8”---W3/8”-
サイズD:26mmD:45mmD:45mmD:45mm-D:45mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト