17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

吊りバンド(VP管用/10個)【10個入り】

吊りバンド(VP管用/10個)
通常単価(税別)
1,387円~3,024円
税込単価
1,526円~3,326円
通常出荷日:3日目

・VP管用・提灯式吊バンド・VP管用の吊バンドに吊用タンをセットしました。・入数は10個入りです。

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適合管外径

径称

サイズ

最小発注数量
22.0mm
15A
H:63mm
1パック

10個入り

26.0mm
20A
H:65mm
1パック

10個入り

32.0mm
25A
H:68mm
1パック

10個入り

38.0mm
30A
H:71mm
1パック

10個入り

48.0mm
40A
H:76mm
1パック

10個入り

60.0mm
50A
H:82mm
1パック

10個入り

76.0mm
65A
H:90mm
1パック

10個入り

89.0mm
75A
H:97mm
1パック

10個入り

114.0mm
100A
H:109mm
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,387円
( 1,526円 )
3日目
1,428円
( 1,571円 )
3日目
1,444円
( 1,588円 )
3日目
1,461円
( 1,607円 )
3日目
1,519円
( 1,671円 )
3日目
1,593円
( 1,752円 )
3日目
2,626円
( 2,889円 )
3日目
2,751円
( 3,026円 )
3日目
3,024円
( 3,326円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・VP管用
・提灯式吊バンド
・VP管用の吊バンドに吊用タンをセットしました。
・入数は10個入りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

吊りバンド(VP管用/10個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊りバンド(VP管用/10個)
吊りバンド(鋼管用/10個)
VP管用立バンド(10個)
銅管用立バンド(10個)
鋼管用立バンド(10個)
ステンレス管用立バンド(5個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,387円-1,295円 -989円 -2,602円 -972円 -1,361円 -
通常出荷日3日目2日目〜3日目3日目3日目3日目
材質スチール(電気亜鉛メッキ)スチール(電気亜鉛メッキ)スチール(電気亜鉛メッキ)バンド本体SUS430、軟質塩ビコーティングスチール(電気亜鉛メッキ)バンド本体:SUS430、軟質塩ビコーティング
詳細1VP管用蝶番式吊バンドVP管用銅管用SGP管、VP管併用Suステンレス(モルコ)管用
詳細2提灯式吊バンドSGP管、VP管併用提灯式立バンド提灯式立バンド蝶番式立バンド提灯立バンド式
吊ボルト径W3/8”W3/8”----
詳細3入数:10個入数:10個入数:10個入数:10個入数:10個入数:5個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト