17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

フロアーバンド

フロアーバンド
通常単価(税別)
773円~934円
税込単価
850円~1,027円
通常出荷日:3日目

・排水管(SGP、VP)のレベル調整用・全ねじの取替可能

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適合管外径

径称

スライド範囲

最小発注数量
21.7mm
15A
20~110mm
1個
27.2mm
20A
20~110mm
1個
34.0mm
25A
25~110mm
1個
42.7mm
32A
30~110mm
1個
48.6mm
40A
33~110mm
1個
60.5mm
50A
39~110mm
1個
76.3mm
65A
47~110mm
1個
89.1mm
80A
53~110mm
1個
114.3mm
100A
62~110mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
773円
( 850円 )
3日目
781円
( 859円 )
3日目
790円
( 869円 )
3日目
801円
( 881円 )
3日目
810円
( 891円 )
3日目
827円
( 910円 )
3日目
851円
( 936円 )
3日目
851円
( 936円 )
3日目
934円
( 1,027円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・排水管(SGP、VP)のレベル調整用
・全ねじの取替可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フロアーバンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロアーバンド
フロアーバンド(ステンレス製)
サドルバンド(10個)
サドルバンド(10個)
サドルバンド(ステンレス製/10個)
サドルバンド(ステンレス鋼管用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格773円-4,582円 -2,124円 -2,960円 -917円 -350円 -
通常出荷日3日目1日目3日目1日目3日目1日目
材質詳細スチール(電気亜鉛メッキ)-スチール(電気亜鉛メッキ)-ステンレス(SUS430)SUS304
取付穴径5×7mm-----
全高120mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サドルバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト