ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ステンレス鋼管用Uボルト

通常単価(税別)
1,068円~2,875円
税込単価
1,175円~3,163円
通常出荷日:3日目

【特長】・ステンレス鋼管(厚肉管)用・SGP管に使用の場合は電蝕防止処理(防食テープなど)を行って下さ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

適用管外径(範囲)

(mm)

ねじ 種類

ねじの呼び

適用管 種類

径称

適合管外径詳細

全高

最小発注数量
U字金具
80.1~100.0
W(ウィットねじ)
W3/8
ステンレス鋼管
80A
89.1mm
-
1個
U字金具
100.1~150.0
W(ウィットねじ)
W3/8
ステンレス鋼管
100A
114.3mm
-
1個
U字金具
100.1~150.0
W(ウィットねじ)
W1/2
ステンレス鋼管
125A
139.8mm
-
1個
U字金具
150.1~300.0
W(ウィットねじ)
W1/2
ステンレス鋼管
150A
165.2mm
約210mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,068円
( 1,175円 )
3日目
1,184円
( 1,302円 )
3日目
2,593円
( 2,852円 )
3日目
2,875円
( 3,163円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス鋼管(厚肉管)用
・SGP管に使用の場合は電蝕防止処理(防食テープなど)を行って下さい
・入数は1個入りです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼管用Uボルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼管用Uボルト
ステンレス管用ユーボルト
鋼管用ユーボルト EA440BEシリーズ
鋼管用ユーボルト(10個)
Uボルト(ステンレス製)
Uボルト(鋼管用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコSUNCO
通常価格1,068円-569円 -641円 -1,042円 -1,013円 -127円 -
通常出荷日3日目1日目2日目〜3日目1日目在庫品1日目〜
U字金具 材質ステンレススチールスチールスチールステンレス-
詳細1ステンレス鋼管(厚肉管)用ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用SGP管用SGP管用--
材質ステンレス(SUS304)---ステンレス(SUS304)-
入数1個--10個--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

U字金具・Uボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト