17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

鋼管用ユーボルト(10個)【10個入り】

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適用管外径(範囲)

(mm)

ねじの呼び

径称

適合管外径詳細

最小発注数量
20.1~40.0
W5/16
15A
21.7mm
1パック

10個入り

20.1~40.0
W5/16
20A
27.2mm
1パック

10個入り

20.1~40.0
W5/16
25A
34.0mm
1パック

10個入り

40.1~60.0
W5/16
32A
42.7mm
1パック

10個入り

40.1~60.0
W3/8
40A
48.6mm
1パック

10個入り

60.1~80.0
W3/8
50A
60.5mm
1パック

10個入り

60.1~80.0
W3/8
65A
76.3mm
1パック

10個入り

80.1~100.0
W3/8
80A
89.1mm
1パック

10個入り

100.1~150.0
W3/8
100A
114.3mm
1パック

10個入り

100.1~150.0
W1/2
125A
139.8mm
1パック

10個入り

150.1~300.0
W1/2
150A
165.2mm
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,042円
( 1,146円 )
3日目
1,093円
( 1,202円 )
3日目
1,093円
( 1,202円 )
3日目
1,204円
( 1,324円 )
3日目
2,020円
( 2,222円 )
3日目
2,106円
( 2,317円 )
3日目
2,286円
( 2,515円 )
3日目
2,466円
( 2,713円 )
3日目
2,671円
( 2,938円 )
3日目
4,932円
( 5,425円 )
3日目
5,376円
( 5,914円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鋼管用ユーボルト(10個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼管用ユーボルト(10個)
ステンレス管用ユーボルト
鋼管用ユーボルト EA440BEシリーズ
ステンレス鋼管用Uボルト
Uボルト(ステンレス製)
Uボルト(鋼管用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコSUNCO
通常価格1,042円-569円 -641円 -1,068円 -1,013円 -127円 -
通常出荷日3日目1日目2日目〜3日目1日目在庫品1日目〜
種類U字金具U字金具 プレート付U字金具 プレート付-U字金具 プレート付-
ねじ 種類W(ウィットねじ)M(メートルねじ並目)M(メートルねじ並目)-M(メートルねじ並目)M(メートルねじ並目)
適用管 種類鋼管/被覆鋼管ステンレス鋼管鋼管/被覆鋼管 / ステンレス鋼管---
U字金具 材質スチールスチールスチールステンレスステンレス-
詳細1SGP管用ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用SGP管用ステンレス鋼管(厚肉管)用--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

U字金具・Uボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト