17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サドルバンド(ステンレス製/10個)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サドルバンド(ステンレス製/10個)

販売終了

型番

EA440BA-13S

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

エスコ サドルバンド(ステンレス製/10個)。

指定中の仕様・寸法情報

材質詳細
ステンレス(SUS430)
適合管外径
17.3mm
径称
13A
ねじ穴径(mm)
4mm
詳細1
ステンレス鋼管用
詳細2
入数:10個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト