17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

サドルバンド(60,80,100,150個)【60~150個入り】

サドルバンド(60,80,100,150個)
通常単価(税別)
3,958円~5,125円
税込単価
4,354円~5,638円
通常出荷日:3日目
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適合管外径

径称

詳細2

商品詳細種別

最小発注数量
17.3mm
13A
入数:150個
150個
1パック

150個入り

21.7mm
16A
入数:150個
150個
1パック

150個入り

27.2mm
20A
入数:150個
150個
1パック

150個入り

34.0mm
25A
入数:100個
100個
1パック

100個入り

42.7mm
32A
入数:100個
100個
1パック

100個入り

48.6mm
40A
入数:80個
80個
1パック

80個入り

60.5mm
50A
入数:60個
60個
1パック

60個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,958円
( 4,354円 )
3日目
4,856円
( 5,342円 )
3日目
4,856円
( 5,342円 )
3日目
4,171円
( 4,588円 )
3日目
4,171円
( 4,588円 )
3日目
5,125円
( 5,638円 )
3日目
4,856円
( 5,342円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サドルバンド(60,80,100,150個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サドルバンド(60,80,100,150個)
サドルバンド(10個)
サドルバンド(ステンレス製/10個)
サドルバンド(VP管用/10個)
サドルバンド(ステンレス鋼管用)
防振サドル(SGP管用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,958円-2,960円 -917円 -790円 -350円 -480円 -
通常出荷日3日目1日目3日目3日目1日目3日目
材質詳細スチール(融解亜鉛メッキ)-ステンレス(SUS430)溶融亜鉛メッキ鋼板SUS304ポリプロピレン
ねじ穴径(mm)4mm5mm4mm4mm56mm
詳細1鋼管用-ステンレス鋼管用塩ビ管(VP管)用-SGP管用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サドルバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト