17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

片サドル(リブ付/スチール製/10個)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

片サドル(リブ付/スチール製/10個)

販売終了

型番

EA440BA-10K

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

材質詳細
スチール(電気亜鉛メッキ)
適合管外径
17.3mm
径称
-
詳細1
SGP管用
詳細2
入数:10個
径称(A)
10A
ねじ穴径(G)
5×9.5mm
サイズ
厚み(t):1.6mm、幅(C):20mm

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト