ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

サドルバンド(10個)【10個入り】

通常単価(税別)
2,124円~5,376円
税込単価
2,336円~5,914円
通常出荷日:3日目

【特長】・固定穴が大きいボルト固定タイプ・架台への取付けが可能です・入数は10個入りです

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適合管外径

径称

最小発注数量
21.7mm
15A
1パック

10個入り

27.2mm
20A
1パック

10個入り

34.0mm
25A
1パック

10個入り

42.7mm
32A
1パック

10個入り

48.6mm
40A
1パック

10個入り

60.5mm
50A
1パック

10個入り

76.3mm
65A
1パック

10個入り

89.1mm
80A
1パック

10個入り

114.3mm
100A
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,124円
( 2,336円 )
3日目
2,269円
( 2,496円 )
3日目
2,482円
( 2,730円 )
3日目
2,687円
( 2,956円 )
3日目
2,764円
( 3,040円 )
3日目
3,325円
( 3,658円 )
3日目
4,667円
( 5,134円 )
3日目
4,949円
( 5,444円 )
3日目
5,376円
( 5,914円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・固定穴が大きいボルト固定タイプ
・架台への取付けが可能です
・入数は10個入りです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サドルバンド(10個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サドルバンド(10個)
サドルバンド(10個)
サドルバンド(ステンレス製/10個)
サドルバンド(VP管用/10個)
片サドル(スチール製/10個)
片サドル(リブ付/スチール製/10個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,124円-2,960円 -917円 -790円 -1,222円 -698円 -
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目3日目
材質詳細スチール(電気亜鉛メッキ)-ステンレス(SUS430)溶融亜鉛メッキ鋼板スチール(電気亜鉛めっき)スチール(電気亜鉛メッキ)
詳細1SGP管用-ステンレス鋼管用塩ビ管(VP管)用SGP管用SGP管用
詳細2入数:10個-入数:10個リブ付入数:10個入数:10個
穴径11mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サドルバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト