17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

片サドル(スチール製/10個)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

片サドル(スチール製/10個)

販売終了

型番

EA440BA-32K

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・入数は10個入りです。

指定中の仕様・寸法情報

材質詳細
スチール(電気亜鉛めっき)
適合管外径
42.7mm
径称
32A
ねじ穴径(mm)
-
詳細1
SGP管用
詳細2
入数:10個
ねじ穴径(G)
5mm
サイズ
t:1.6mm、C:25mm

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト